ZHCUCZ8A April 2025 – June 2025
表 1-1 表列出了评估模块的电气特性。请参阅 LM72880-Q1 产品文件夹,详细了解器件规格。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。运行时建议的空气流量为 200LFM。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入工作范围,VSUPPLY | VIN+、VIN– 端子 | 24 | 48 | 70 | V | |
| 输入电流,ISUPPLY | 5 | A | ||||
| 输入电流,空载 | PFM,BIAS_EN = 0,EN = VIN,VLOAD = 20V,R7 已删除,无 I2C 通信 | VSUPPLY = 24V | 116 | µA | ||
| VSUPPLY = 36V | 116 | |||||
| VSUPPLY = 48V | 117 | |||||
| VSUPPLY = 60V | 119 | |||||
| 输出特性 | ||||||
| 额定输出电压 VLOAD | CV 模式 | 20 | V | |||
| 平均电感器电流,ILOUT | CC 模式 | 0.5 | 5 | A | ||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 fSW | 400 | kHz | ||||
| 满负载效率 | ILOAD = 5A | VSUPPLY = 24V | 98.2% | |||
| VSUPPLY = 36V | 97.7% | |||||
| VSUPPLY = 48V | 97.1% | |||||
| VSUPPLY = 60V | 96.6% | |||||