ZHCUCZ8A April 2025 – June 2025
使用位于电源端子块附近的 VIN+/TP5 和 VIN–/TP6 测试点以及 VOUT+/TP3、VOUT–/TP4 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量输入和输出电压。请勿将这些检测端子用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些检测端子的 PCB 迹线不能支持高电流。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了 J5 跳线。
在高输出电流和高输入电压下长时间运行会使元件温度升高到 55°C 以上。为避免烧伤风险,断开电源后不要立即触摸元件,直到元件充分冷却为止。输入电源和输出电气负载的线规需要至少为 9AWG,且长度不得超过 1 英尺。请拧紧输入和输出端子螺钉,以尽量减少接触电阻。