ZHCUCZ8A April 2025 – June 2025
| 直流/直流 | 最大 VIN | 输出范围 | 最大 IOUT | 汽车认证 |
|---|---|---|---|---|
| LM72630-Q1 | 70V | 1V – 24V / 3.3V – 24V | 3A | AEC-Q100 Grade1 |
| LM72650-Q1 | 70V | 1V – 24V / 3.3V – 24V | 5A | AEC-Q100 Grade1 |
| LM72680-Q1 | 70V | 1V – 24V / 3.3V – 48V | 5A/8A | AEC-Q100 Grdae1 |
| LM72880-Q1 | 80V | 1V – 24V / 3.3V – 48V | 5A/8A | AEC-Q100 Grade1 |
| LM72880 | 80V | 1V – 24V / 3.3V – 48V | 5A/8A | — |