ZHCUCZ8A April 2025 – June 2025
LM72880QEVM-400 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的同步直流/直流降压稳压器。该 EVM 在 24V 至 70V(VIN 端子)的输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供 5A(最大)的稳定电流,在 CV 模式下提供 20V(最大高)的稳定电压。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。默认情况下,输出电压预编程为 5V,平均电感器电流限制预编程为 0.5A,自由运行频率预编程为 400kHz。
该 EVM 具有电缆压降补偿、展频、可选 FPWM/OVP、有源输出放电、输出压摆率控制、软启动、PFM 以及具有断续模式保护功能的峰值电流限制。EVM 的设计开关频率为 400kHz。