ZHCUCX0 March   2025 DS320PR810 , DS320PR822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  5. 2寄存器映射概述
    1. 2.1 共享寄存器
    2. 2.2 通道寄存器
  6. 3均衡控制设置
  7. 4CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
  8. 5编程序列示例
    1. 5.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 5.2 设置 CTLE 平坦增益电平
    3. 5.3 设置 PD 控制
    4. 5.4 设置 SEL 输入 (DS320PR822)
  9. 6参考资料

设置 CTLE 平坦增益电平

CTLE 平坦增益(直流增益)值可针对每个通道单独设置或者广播至所有通道。表 5-5 展示了一个示例序列,用于将组 0 和组 1 通道上的平坦增益(直流增益)设置为 0dB 或 -4dB。

表 5-3 用于向所有通道广播平坦增益电平的序列
步骤 寄存器组 运行 寄存器地址
[十六进制]
寄存器值
[十六进制]
写入掩码
[十六进制]
注释
1 组 0:通道 0-3 写入 0x83 0x05 0x07 将组 0 通道上的平坦增益设置为:0dB(默认值)。
0x01 0x07 将组 0 通道上的平坦增益设置为:-4dB。
2 组 1:通道 4-7 写入 0x83 0x05 0x07 将组 1 通道上的平坦增益设置为:0dB(默认值)。
0x01 0x07 将组 1 通道上的平坦增益设置为:-4dB。
假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 SMBus 地址,以下是 表 5-5 中 0dB 平坦增益序列的 XML 批处理脚本:
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">83 05</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">83 05</i2c_write>