ZHCUCX0 March   2025 DS320PR810 , DS320PR822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  5. 2寄存器映射概述
    1. 2.1 共享寄存器
    2. 2.2 通道寄存器
  6. 3均衡控制设置
  7. 4CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
  8. 5编程序列示例
    1. 5.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 5.2 设置 CTLE 平坦增益电平
    3. 5.3 设置 PD 控制
    4. 5.4 设置 SEL 输入 (DS320PR822)
  9. 6参考资料

CTLE 指数和平坦增益选择矩阵

节 4 详细说明了可写入的寄存器偏移量和值,以选择 DS320PR810 所需的 CTLE 指数和平坦增益设置。

表 4-1 CTLE 指数/平坦增益设置矩阵
CTLE 索引 平坦增益 寄存器范围偏移 0x01 寄存器范围偏移 0x03
0 -6dB 0x80 0x00
0 -4dB 0x80 0x01
0 -2dB 0x80 0x03
0 0dB(默认设置) 0x80 0x05
0 2dB 0x80 0x07
1 -6dB 0x88 0x00
1 -4dB 0x88 0x01
1 -2dB 0x88 0x03
1 0dB(默认设置) 0x88 0x05
1 2dB 0x88 0x07
2 -6dB 0x98 0x00
2 -4dB 0x98 0x01
2 -2dB 0x98 0x03
2 0dB(默认设置) 0x98 0x05
2 2dB 0x98 0x07
默认值 -6dB 0x00 0x00
默认值 -4dB 0x00 0x01
默认值 -2dB 0x00 0x03
默认值 0dB(默认设置) 0x00 0x05
默认值 2dB 0x00 0x07
5 -6dB 0x00 0x08
5 -4dB 0x00 0x09
5 -2dB 0x00 0x0B
5 0dB(默认设置) 0x00 0x0D
5 2dB 0x00 0x0F
6 -6dB 0x08 0x08
6 -4dB 0x08 0x09
6 -2dB 0x08 0x0B
6 0dB(默认设置) 0x08 0x0D
6 2dB 0x08 0x0F
7 -6dB 0x10 0x08
7 -4dB 0x10 0x09
7 -2dB 0x10 0x0B
7 0dB(默认设置) 0x10 0x0D
7 2dB 0x10 0x0F
8 -6dB 0x18 0x18
8 -4dB 0x18 0x19
8 -2dB 0x18 0x1B
8 0dB(默认设置) 0x18 0x1D
8 2dB 0x18 0x1F
9 -6dB 0x20 0x18
9 -4dB 0x20 0x19
9 -2dB 0x20 0x1B
9 0dB(默认设置) 0x20 0x1D
9 2dB 0x20 0x1F
10 -6dB 0x29 0x38
10 -4dB 0x29 0x39
10 -2dB 0x29 0x3B
10 0dB(默认设置) 0x29 0x3D
10 2dB 0x29 0x3F
11 -6dB 0x31 0x38
11 -4dB 0x31 0x39
11 -2dB 0x31 0x3B
11 0dB(默认设置) 0x31 0x3D
11 2dB 0x31 0x3F
12 -6dB 0x41 0x38
12 -4dB 0x41 0x39
12 -2dB 0x41 0x3B
12 0dB(默认设置) 0x41 0x3D
12 2dB 0x41 0x3F
13 -6dB 0x51 0x38
13 -4dB 0x51 0x39
13 -2dB 0x51 0x3B
13 0dB(默认设置) 0x51 0x3D
13 2dB 0x51 0x3F
14 -6dB 0x52 0x78
14 -4dB 0x52 0x79
14 -2dB 0x52 0x7B
14 0dB(默认设置) 0x52 0x7D
14 2dB 0x52 0x7F
15 -6dB 0x5B 0x78
15 -4dB 0x5B 0x79
15 -2dB 0x5B 0x7B
15 0dB(默认设置) 0x5B 0x7D
15 2dB 0x5B 0x7F
16 -6dB 0x64 0x78
16 -4dB 0x64 0x79
16 -2dB 0x64 0x7B
16 0dB(默认设置) 0x64 0x7D
16 2dB 0x64 0x7F
17 -6dB 0x6D 0x78
17 -4dB 0x6D 0x79
17 -2dB 0x6D 0x7B
17 0dB(默认设置) 0x6D 0x7D
17 2dB 0x6D 0x7F
18 -6dB 0x76 0x78
18 -4dB 0x76 0x79
18 -2dB 0x76 0x7B
18 0dB(默认设置) 0x76 0x7D
18 2dB 0x76 0x7F
19 -6dB 0x7F 0x78
19 -4dB 0x7F 0x79
19 -2dB 0x7F 0x7B
19 0dB(默认设置) 0x7F 0x7D
19 2dB 0x7F 0x7F