ZHCUCX0 March   2025 DS320PR810 , DS320PR822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  5. 2寄存器映射概述
    1. 2.1 共享寄存器
    2. 2.2 通道寄存器
  6. 3均衡控制设置
  7. 4CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
  8. 5编程序列示例
    1. 5.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 5.2 设置 CTLE 平坦增益电平
    3. 5.3 设置 PD 控制
    4. 5.4 设置 SEL 输入 (DS320PR822)
  9. 6参考资料

均衡控制设置

DS320PR810 部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程的高频增强功能。表 3-1 提供了有关如何将所需的 CTLE 指数写入 EQ 和平坦增益控制寄存器的指导。

表 3-1 CTLE 指数均衡设置
均衡设置 典型 EQ 增强 (dB)
EQ 索引 SMBus/I2C 模式 @ 8GHz @ 16GHz
EQ 控制寄存器 Eq_stage1_3:0 EQ 控制寄存器 Eq_stage2_2:0 EQ 增益/平坦增益控制寄存器 Eq_profile_3:0 EQ 控制寄存器 Eq_stage1_bypass
0 0 0 0 1 相关值,请参阅 DS320PR810 数据表 相关值,请参阅 DS320PR810 数据表
1 1 0 0 1
2 3 0 0 1
默认值 0 0 0 0
5 0 0 1 0
6 1 0 1 0
7 2 0 1 0
8 3 0 3 0
9 4 0 3 0
10 5 1 7 0
11 6 1 7 0
12 8 1 7 0
13 10 1 7 0
14 10 2 15 0
15 11 3 15 0
16 12 4 15 0
17 13 5 15 0
18 14 6 15 0
19 15 7 15 0