DS320PR810 具有高度的可编程性,并可针对多种应用进行定制。以下各节提供了针对常见应用对 DS320PR810 进行编程的指导。
每个序列中提供了以下信息:
- 步骤:很多序列包含多个步骤。执行操作的顺序由步骤编号指示。
- 寄存器组:操作旨在用于组 0 或组 1 的共用寄存器或通道寄存器。每个通道组都有自己的 SMBus 地址,因此无需明确选择通道组。
- 操作:读取或写入。如果是读取操作,则与寄存器值或写入掩码无关。
- 寄存器地址:选择要写入的寄存器。
- 寄存器值:要写入寄存器地址的值。
- 写入掩码:除非写入掩码为 0xFF,否则所有写入操作都应作为读取/修改/写入操作执行。应修改只由掩码标识的位。