ZHCUCX0 March 2025 DS320PR810 , DS320PR822
DS320PR810 需要手动 CTLE 调优。可通过修改每个 CTLE 级(CTLE 升压 1 级和 2 级)的值或绕过 EQ1 级来更改 CTLE 增益电平。CTLE 电平可针对每个通道单独设定或者广播至所有通道。表 5-1 显示了一个示例序列,通过对每个通道单独执行写入操作,将组 0 通道上的 CTLE 增益电平设置为 CTLE 指数 2、平坦增益(直流增益)设置为 0dB,以及将组 1 通道上的 CTLE 增益电平设置为 CTLE 指数 6、平坦增益(直流增益)设置为 0dB。使用 表 4-1 中提供的寄存器值将 CTLE 增益电平设置为任何其他可用指数。
| 步骤 | 寄存器组 | 运行 | 寄存器地址 [十六进制] |
寄存器值 [十六进制] |
写入掩码 [十六进制] |
注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组 0:通道 0 | 写入 | 0x01 | 0x98 | 0x7F | 将通道 0 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 2。 |
| 2 | 组 0:通道 0 | 写入 | 0x03 | 0x05 | 0x78 | 将通道 0 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 2。 |
| 3 | 组 0:通道 1 | 写入 | 0x21 | 0x98 | 0x7F | 将通道 1 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 2。 |
| 4 | 组 0:通道 1 | 写入 | 0x23 | 0x05 | 0x78 | 将通道 1 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 2。 |
| 5 | 组 0:通道 2 | 写入 | 0x41 | 0x98 | 0x7F | 将通道 2 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 2。 |
| 6 | 组 0:通道 2 | 写入 | 0x43 | 0x05 | 0x78 | 将通道 2 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 2。 |
| 7 | 组 0:通道 3 | 写入 | 0x61 | 0x98 | 0x7F | 将通道 3 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 2。 |
| 8 | 组 0:通道 3 | 写入 | 0x63 | 0x05 | 0x78 | 将通道 3 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 2。 |
| 9 | 组 1:通道 4 | 写入 | 0x01 | 0x08 | 0x7F | 将通道 4 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 6。 |
| 10 | 组 1:通道 4 | 写入 | 0x03 | 0x0D | 0x78 | 将通道 4 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 6。 |
| 11 | 组 1:通道 5 | 写入 | 0x21 | 0x08 | 0x7F | 将通道 5 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 6。 |
| 12 | 组 1:通道 5 | 写入 | 0x23 | 0x0D | 0x78 | 将通道 5 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 6。 |
| 13 | 组 1:通道 6 | 写入 | 0x41 | 0x08 | 0x7F | 将通道 6 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 6。 |
| 14 | 组 1:通道 6 | 写入 | 0x43 | 0x0D | 0x78 | 将通道 6 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 6。 |
| 15 | 组 1:通道 7 | 写入 | 0x61 | 0x08 | 0x7F | 将通道 7 上的 CTLE 1 级和 2 级一阶升压控制设置为指数 6。 |
| 16 | 组 1:通道 7 | 写入 | 0x63 | 0x0D | 0x78 | 将通道 7 上的 CTLE 1 级二阶升压控制设置为指数 6。 |
假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 SMBus 地址,以下是 表 5-1 中序列的 XML 批处理脚本:
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">01 98</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">03 05</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">21 98</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">23 05</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">41 98</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">43 05</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">61 98</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">63 05</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">01 08</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">03 0D</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">21 08</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">23 0D</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">41 08</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">43 0D</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">61 08</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">63 0D</i2c_write>
表 5-2 显示了一个示例序列,通过对每个通道组执行广播写入操作,将组 0 通道上的 CTLE 增益电平设置为 CTLE 指数 2、0dB 平坦增益(直流增益),以及将组 1 通道上的 CTLE 增益电平设置为 CTLE 指数 6、0dB 平坦增益(直流增益)。
| 步骤 | 寄存器组 | 运行 | 寄存器地址 [十六进制] |
寄存器值 [十六进制] |
写入掩码 [十六进制] |
注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组 0:通道 0-3 | 写入 | 0x81 | 0x98 | 0x7F | 将通道 0-3 上的 EQ 设为指数 2。 |
| 2 | 组 0:通道 0-3 | 写入 | 0x83 | 0x05 | 0x78 | 将通道 0-3 上的 EQ 设为指数 2。 |
| 3 | 组 1:通道 4-7 | 写入 | 0x81 | 0x08 | 0x7F | 将通道 4-7 上的 EQ 设为指数 6。 |
| 4 | 组 1:通道 4-7 | 写入 | 0x83 | 0x0D | 0x78 | 将通道 4-7 上的 EQ 设为指数 6。 |
假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 SMBus 地址,以下是 表 5-2 中序列的 XML 批处理脚本:
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">81 98</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">83 05</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">81 08</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">83 0D</i2c_write>