ZHCUCX0 March   2025 DS320PR810 , DS320PR822

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  5. 2寄存器映射概述
    1. 2.1 共享寄存器
    2. 2.2 通道寄存器
  6. 3均衡控制设置
  7. 4CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
  8. 5编程序列示例
    1. 5.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 5.2 设置 CTLE 平坦增益电平
    3. 5.3 设置 PD 控制
    4. 5.4 设置 SEL 输入 (DS320PR822)
  9. 6参考资料

设置 SEL 输入 (DS320PR822)

注: 本节仅适用于 DS320PR822。

在 DS320PR822 上,可以手动设置输入 SEL0 和 SEL1,从而为相应通道组选择交叉点数据路径。请注意、SEL0 引脚用于配置通道 0-3 的交叉点,SEL1 引脚用于配置通道 4-7 的交叉点。表 5-5 显示了一个示例序列,用于将组 0 和组 1 上的 SELx 引脚设置为直接数据路径或交叉点数据路径。

表 5-5 按寄存器组设置交叉点 SEL 引脚的序列
步骤 寄存器组 运行 寄存器地址
[十六进制]
寄存器值
[十六进制]
写入掩码
[十六进制]
注释
1 组 0 共享 写入 0xEE 0x44 0x44 为所有组 0 通道设置 SEL0 覆盖位。
2 组 0 共享 写入 0xEF 0x00 0x44 将所有组 0 通道的 SEL0 位设置为低电平以选择直接数据路径。
0x44 0x44 将所有组 0 通道的 SEL0 位设置为高电平以选择交叉点数据路径。
3 组 1 共享 写入 0xEE 0x44 0x44 为所有组 0 通道设置 SEL1 覆盖位。
4 组 1 共享 写入 0xEF 0x00 0x44 将所有组 0 通道的 SEL1 位设置为低电平以选择直接数据路径。
0x44 0x44 将所有组 0 通道的 SEL1 位设置为高电平以选择交叉点数据路径。

假设 0x18 和 0x19 分别是组 0 和 1 的 SMBus 地址,以下是 表 5-5 中 交叉点数据路径选择序列的 XML 批处理脚本:

<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">EE 44</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">EF 44</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">EE 44</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">EF 44</i2c_write>