ZHCUCX0 March 2025 DS320PR810 , DS320PR822
本用户指南提供了 DS320PR810 八通道 PCI-Express 第 5 代线性转接驱动器和 DS320PR822 PCI-Express 第 5 代线性转接驱动器(以下简称 DS320PR810,不包括 SEL 位选择编程示例)的编程参考。本文档包含与 DS320PR810 高级配置选项相关的详细信息。目标受众包括从事系统诊断和控制软件工作的软件工程师。
TI 建议读者熟悉相应的器件特定数据表(《支持 PCIe 5.0、CXL 1.1 的 DS320PR810 八通道线性转接驱动器》数据表或《支持 PCIe 5.0、CXL 2.0,带有四个 2x2 交叉点多路复用器的 DS320PR822 线性转接驱动器》数据表)。本文档和与 DS320PR810 转接驱动器相关的所有其他配套资料数据(应用手册、模型等)可从 TI 网站下载。或者,联系您当地的德州仪器 (TI) 现场销售代表。