ZHCUCV2 February   2025 INA187 , INA299

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 快速入门设置
      2. 4.1.2 测量
    2. 4.2 电路
      1. 4.2.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
      2. 4.2.2 C1_n
      3. 4.2.3 R4_n
      4. 4.2.4 U1_n
    3. 4.3 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7相关文档

简介

此 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 INA187 和 INA299 的主要特性和性能。此 EVM 支持通过 PCB 进行高达 10A 的电流测量, 而 INA299 支持高达 80V 的高电压。

本 EVM 用户指南介绍了 INA187EVM 和 INA299EVM 模块的特性、运行和使用情况。该 EVM 旨在评估各种配置下 INA187 和 INA299 电压输出、电流分流监控器的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 INA187EVM 和 INA299EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。