ZHCUCV2 February 2025
R1_n、R2_n 和 R3_n 是出厂时已安装的 0Ω 0603 电阻器。
C2_n 和 C5_n 未填充。
总的来说,这些焊盘允许用户为 EVM 的输入引脚(IN+ 和 IN–)和输出引脚 (OUT) 定义滤波器。如果需要使用滤波器,请移除这些电阻器并用阻值大于 0Ω 的 SMT 电阻器替换它们,然后使用电容器填充电容器焊盘。使用输入滤波时应考虑器件的输入偏置电流。