用户可以根据 INA187EVM 和 INA299EVM 的一组给定系统条件来模拟感测电阻上产生的电压,或者将器件输入连接到外部分流器。用户还可以将表面贴装技术 (SMT) 分流电阻器焊接在 In+ 和 In– 焊盘上,这些输入可以与外部系统和负载串联在一起。
若要在不使用分流电阻器的情况下配置测量评估,请执行以下步骤:
- 在 In+ (J1_n) 和 In– (J2_n) 凸舌上连接差分电压。
- 如果差分电压电源是浮动电源,则将 2.7V 至 42V (如果使用 INA187EVM)或是 2.7V 至 80V (如果使用 INA299EVM)共模电压连接到输入端。将外部电压源的正极引线连接到 In– (J1_n) 凸舌,并将源极接地端连接到 GND 测试点。最小共模电压必须小于 –2V。此操作有效提高了输入引脚的绝对共模电压。
- 测量 Vout 测试点相对于 GND 的输出电压。
若要使用分流电阻器配置测量评估,请执行以下步骤:
- 将一个 2512 电阻器焊接在连接 In+ (J1_n) 和 In– (J1_n) 输入端的 R4_n 焊盘上。
- 在断电时,将 In+ (J1_n) 和 In– (J2_n) 凸舌与负载和总线电压源串联。
警告: 在测量电流之前,首先确保设备(分流电阻器、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。同时,确保流经 J1 的电流不超过 10A。否则可能会导致表面高温 (> 55°C)、EVM 损坏或人身伤害。
- 打开系统电源并在 Vout 测试点测量输出电压。Vout 等于器件增益乘以直接在器件输入引脚上测得的差分电压。输出电压以施加在 REF 上的电压为基准。