ZHCUCV2 February 2025 INA187 , INA299
INA187EVM 和 INA299EVM 是小型模块,具有三个完全独立、可由设计人员拆分的电路板。三个电路图完全相同的电路板均可用于 INA187EVM 和 INA299EVM 的三个增益型号,两者分别具有高达 42V 至 80V 的共模输入以及 10A(板载分流)输入能力。
每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 Vin+ 和 Vin- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。