ZHCUCV2 February   2025 INA187 , INA299

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 快速入门设置
      2. 4.1.2 测量
    2. 4.2 电路
      1. 4.2.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
      2. 4.2.2 C1_n
      3. 4.2.3 R4_n
      4. 4.2.4 U1_n
    3. 4.3 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7相关文档

器件信息

INA187 和 INA299 是超精密双向电流检测放大器,可在 -2V 至 42V 或是 -2V 至 80V 的宽共模电压范围内分别测量分流电阻上的压降,不受电源电压的影响。该器件在低失调电压(±150µV,最大值)、较小增益误差(±0.15%,最大值)和高直流共模抑制比(典型值为 120dB)等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA187 和 INA299 拥有 650kHz 的高信号带宽和快速稳定时间,不仅适用于高压双向直流电流测量,还适用于高速应用(例如,瞬态检测和快速过流保护)。

INA187 和 INA299 由 2.7V 至 12V 的单电源供电,消耗 650µA 的电源电流。INA187 和 INA299 提供了三种增益选项:20V/V、50V/V 和 100V/V。运用多个增益选项,可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态范围要求之间进行优化。

INA187 和 INA299 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用 6 引脚 SOT-23 封装。

表 3-3 INA187EVM 增益选项汇总
产品增益 (V/V)
INA187A120
INA187A250
INA187A3100
表 3-4 INA299EVM 增益选项汇总
产品增益 (V/V)
INA299A120
INA299A250
INA299A3100