ZHCUCV2 February   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 快速入门设置
      2. 4.1.2 测量
    2. 4.2 电路
      1. 4.2.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
      2. 4.2.2 C1_n
      3. 4.2.3 R4_n
      4. 4.2.4 U1_n
    3. 4.3 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7相关文档

物料清单

物料清单 至INA299EVM 专属物料清单 提供了INA187EVM 和 INA299EVM的器件清单。

表 5-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1_1、C1_2、C1_3

3

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

C0603C104K5RACAUTO

Kemet

H1_1、H1_2、H1_3、H2_1、H2_2、H2_3、H3_1、H3_2、H3_3、H4_1、H4_2、H4_3

12

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

J1_1、J1_2、J1_3、J2_1、J2_2、J2_3

6

端子块 2POS 侧面插入 5MM PCB

HDR2

6.911E+11

Würth Elektronik

J3_1、J3_2、J3_3

3

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

6.13E+10

Wurth Elektronik

J4_1、J4_2、J4_3

3

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

6.13E+10

Wurth Elektronik

J7_1、J7_2、J7_3

3

CONN_JUMPER

SNT-100-BK-H

Samtec

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1_1、R1_2、R1_3、R2_1、R2_2、R2_3、R3_1、R3_2、R3_3

9

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-070RL

Yageo

TP1_1、TP1_2、TP1_3、TP2_1、TP2_2、TP2_3、TP3_1、TP3_2、TP3_3、TP6_1、TP6_2、TP6_3

12

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

C2_1、C2_2、C2_3、C3_1、C3_2、C3_3

0

0.1uF

电容,陶瓷,0.1μF,16V,+/-5%,X7R,0603

603

0603YC104JAT2A

AVX

C5_1、C5_2、C5_3

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603X102K5RACTU

Kemet

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R4_1、R4_2、R4_3

0

0

电阻,0,0.05%,2W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

HCJ2512ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

表 5-2 INA187EVM 专属物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
U11-2V 至 42V、双向、650kHz、高精度电流检测放大器DBV(SOT-23,6)INA187AnIDBVR德州仪器 (TI)
表 5-3 INA299EVM 专属物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
U11-2V 至 80V、双向、高精度电流检测放大器DBV(SOT-23,6)INA299AnIDBVR德州仪器 (TI)