ZHCUCV2 February   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 快速入门设置
      2. 4.1.2 测量
    2. 4.2 电路
      1. 4.2.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
      2. 4.2.2 C1_n
      3. 4.2.3 R4_n
      4. 4.2.4 U1_n
    3. 4.3 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7相关文档

快速入门设置

可以按照以下步骤来设置和使用 INA187EVM 或是 INA299EVM 面板的其中之一。在以下说明中,n 是增益选项 1、2 或 3。

  1. 选择所需的变化性增益选项面板。
  2. 将外部直流电源电压(介于 2.7V 和 5V 之间)连接到 VS 测试点。将该电源的接地基准连接到同一面板上的 GND 测试点。
  3. 按照测量中的说明,通过将信号引线连接到 EVM 上的 J1_n 和 J2_n,向 Vin+ 和 Vin– 节点提供差分输入电压信号。INA187x 和 IN299x 是具有基准引脚的双向电流检测器件。使用此基准引脚,该器件可以测量两个方向的电流。若要使用 1/2 的电源电压 (VS) 作为基准,请在跳线 J4 上放置短路棒,将 REF 连接到 VS。如果您只需要测量单向电流,则从跳线 J4 上移除跳线,请注意不要将 VS 短接至 GND。