ZHCUCT9A November   2024  – June 2025 HDC3120

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 HDC3120EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和接口
      1. 2.1.1 设置概述
      2. 2.1.2 连接电路板电源和接地
      3. 2.1.3 连接到 HDC3120 和比较器输出
      4. 2.1.4 温度
      5. 2.1.5 相对湿度 (RH)
      6. 2.1.6 HDC3120EVM 按钮
        1. 2.1.6.1 复位按钮 (SW1)
        2. 2.1.6.2 加热器启用开关 (S2)
    2. 2.2 比较器功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 布局概述
      2. 3.2.2 布局指南
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

比较器功能

HDC3120EVM 集成了两个 TLV9030 比较器,用于提供模拟警报功能。当 HDC3120 的模拟温度或湿度输出超过用户设定的阈值(使用电位器设置)时,相应的比较器会向高电平切换,以接近正电源轨。提供了两个 10kΩ 电位器(R6 和 R7),用于设置比较器的阈值。使用平头螺丝刀或 十字® 螺丝刀调节电位器。

要设置 HDC3120EVM 的 HDC3120EVM 比较器功能,请参阅以下提示:

  • 在调节之前,请使用万用表测量电位器端子之间的电阻(RH_POT 和 GND 表示 RH_ALERT | T_POT、GND 表示 T_ALERT)。
  • 每个电位器包含 11 个索引标记。黄色调节螺钉上的箭头指示了滑动触点的当前位置。
  • 顺时针旋转螺丝可增大电阻(设置更高的阈值),逆时针旋转则可减小电阻(设置更低的阈值)。
重要: 请确保在测量或调节电位器输出之前,EVM 处于断电状态。

图 2-7 展示了电位器的特写图,图 2-8 展示了每个测试点的位置。表 2-1 提供了基于箭头位置的电位器值参考。

注: 实际电阻值会因元件容差而有所变化。此表仅用作一般指导。
表 2-1 电位器电阻值

标记编号

电阻 (Ω)

1(左侧)

18 (±10%)

2

165 (±10%)

3

1.2k (±10%)

4

2.3k (±10%)

5

3.2k (±10%)

6(中点)

5k (±10%)

7

6.8k (±10%)

8

8.2k (±10%)

9

9.3k (±10%)

10

10.6k (±10%)

11(右侧)

10.6k (±10%)

HDC3120EVM 电位器特写图 2-7 电位器特写
HDC3120EVM 电位器万用表测试点图 2-8 电位器万用表测试点
HDC3120EVM HDC3120EVM 比较器和电位器接口点图 2-9 HDC3120EVM 比较器和电位器接口点