ZHCUCT9A November 2024 – June 2025 HDC3120
加热器启用开关为滑动式机制,当滑动至“开”位置时,红色 LED 指示灯 (D1) 亮起,表示加热器正在运行,用户必须观察湿度降低时温度输出是否升高。在关闭加热器后,请按下复位按钮 (SW1),然后再读取温度和湿度输出,以确保读数一致。
在加热器运行期间,请避免接触 HDC3120 ,因为其温度可能超过 55°C。此外,不建议长时间运行加热器,以免对传感器造成潜在损坏。