ZHCUCT9A November 2024 – June 2025 HDC3120
HDC3120EVM 使用电路板顶部中央的 2 针位端子块进行供电。绿色 LED 指示灯 (D2) 指示是否成功接通电源。EVM 接受的电源电压范围为 1.62V 至 5.5V(直流)。电路板左侧有两个用户可控的开关,可分别用于手动激活加热器和复位功能。加热器开关配有一个专用的红色 LED 指示灯 (D1),可在加热器激活时提供实时视觉反馈。HDC3120EVM 还在传感器下方印有 HDC3120 传感器的引脚排列图,以便用户可以追溯并对应器件上的相关引脚。
HDC3120 的温度和湿度输出可通过两个 3 针位端子块或可焊接到提供的封装上的可选 SMA 连接器访问。每个端子块都包含一个接地基准,并提供对 HDC3120 和 TLV9030 模拟输出的访问。图 2-2 说明了如何连接传感器和比较器输出跳线电缆。