ZHCUCT9A November   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 HDC3120EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和接口
      1. 2.1.1 设置概述
      2. 2.1.2 连接电路板电源和接地
      3. 2.1.3 连接到 HDC3120 和比较器输出
      4. 2.1.4 温度
      5. 2.1.5 相对湿度 (RH)
      6. 2.1.6 HDC3120EVM 按钮
        1. 2.1.6.1 复位按钮 (SW1)
        2. 2.1.6.2 加热器启用开关 (S2)
    2. 2.2 比较器功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 布局概述
      2. 3.2.2 布局指南
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 3-1 HDC3120EVM 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB? 2 印刷电路板 SENS130 不限
C1、C9、C10 3 100nF 通用片状多层陶瓷电容器,0402,0.10uF,X7R,15%,10%,50V 0402 GRM155R71H104KE14D Murata
C4、C5 2 10nF 10000pF ±10% 25V 陶瓷电容器 X8R 0402(公制 1005) 0402 C1005X8R1E103K050BA TDK Corporation
C6 1 10uF 电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603 0603 GRM188R61E106KA73D MuRata
COMP_RH、COMP_TEMP、RH_ALERT、T_ALERT 4 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点 5002 Keystone Electronics
D1 1 红色 LED,红色,SMD LED_0603 150060RS75000 Wurth Elektronik
D2 1 绿色 LED,绿色,SMD LED_0603 150060GS75000 Wurth Elektronik
D3 1 6.8V 二极管,齐纳,6.8V,500mW,SOD-123 SOD-123 MMSZ4692T1G ON Semiconductor
D5、D6 2 黄色 LED,黄色,SMD LED_0603 150060YS75000 Wurth Elektronik
GND1、GND2、GND3、GND4 4 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone Electronics
H1、H2、H3、H4 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
H5、H6、H7、H8 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
HEAT_EN、nRESET_EN、RH、RH_POT、T_POT、TEMP 6 测试点,紧凑型,白色,TH 白色紧凑型测试点 5007 Keystone Electronics
加热器 1 开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT 开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm CHS-01TB Copal Electronics
J1、J2 2 端子块,3.5mm 间距,3x1,TH 10.5x8.2x6.5mm ED555/3DS On-Shore Technology
J5 1 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH 7.0x8.2x6.5mm ED555/2DS On-Shore Technology
R1、R2 2 100 电阻薄膜,0402,100Ω,0.1%,0.063W (1/16W),±25ppm/°C,焊盘 SMD,T/R 0402 RT0402BRD07100RL Yageo
R3、R4、R11、R12 4 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ102X Panasonic
R6、R7 2 10k 10 千欧 0.5W,1/2W PC 引脚通孔微调电位器金属陶瓷 1.0 转顶部调节 PTH3 CT-6EP103 Nidec Copal
R8、R9 2 68.1 TE Connectivity/AMP
R13 1 20.0k 电阻,20.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 ERJ-3EKF2002V Panasonic
R14、R15 2 51k 51kΩ,±0.1%,0.063W,1/16W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 薄膜 0402 ERA-2AEB513X Panasonic Electronic Components
复位 1 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD 3.9x2.9mm PTS820 J20M SMTR LFS C&K Components
U1 1 具有模拟输出的集成式湿度和温度传感器 WSON8 HDC3120DEFR 德州仪器 (TI)
U2、U3 2 具有推挽输出 5-SC70 和 -40 至 125°C 的汽单路低电压比较器 SC70-5 TLV9030DCKR 德州仪器 (TI)
VDUT 1 测试点,紧凑,红色,TH 红色紧凑型测试点 5005 Keystone Electronics
C2、C3 DNP 6800pF 电容,陶瓷,6800pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CGA3EANP02A682J080AC TDK
RH_SMA、TEMP_SMA DNP 插孔,SMA,50Ω,金,R/A,TH SMA,插孔,50Ω,R/A,TH CONSMA002-G Linx Technologies