ZHCUCT9A November 2024 – June 2025
表 1-2 定义了基于 HDC3120 和 TLV9030 IC 推荐值的 EVM 建议热条件。在评估器件在不同工作条件下的性能时,请考虑以下建议。
EVM IC
建议的环境温度 (°C)
建议的电源电压 (V)
HDC3120 温度传感元件
-40°C - 125°C
1.62V - 5.5V
HDC3120 RH 传感元件
-20°C - 80°C
TLV9030
1.65V - 5.5V