ZHCUCT9A November   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 HDC3120EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和接口
      1. 2.1.1 设置概述
      2. 2.1.2 连接电路板电源和接地
      3. 2.1.3 连接到 HDC3120 和比较器输出
      4. 2.1.4 温度
      5. 2.1.5 相对湿度 (RH)
      6. 2.1.6 HDC3120EVM 按钮
        1. 2.1.6.1 复位按钮 (SW1)
        2. 2.1.6.2 加热器启用开关 (S2)
    2. 2.2 比较器功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 布局概述
      2. 3.2.2 布局指南
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

连接电路板电源和接地

重要:

所有接线端子块螺丝的松紧都需要使用头部尺寸至少为 2.5mm 的平头螺丝刀。

要为 HDC3120EVM 供电,请将直流电压源 (1.62V - 5.5V) 连接到电路板顶部中心的 2 针位端子块。首先,使用平头螺丝刀拧松端子螺丝,然后将每根跳线电缆裸露的铜头完全插入端子以确保连接稳定。然后,适度拧紧端子螺丝,防止线缆在操作过程中意外脱落。图 2-2 展示了使用跳线电缆的 VDD 和 GND 连接。

警告: 超过 1.62V 至 5.5V 的电压范围可能会损坏 EVM。
HDC3120EVM 输入 VDD 和 GND 插入图 2-2 输入 VDD 和 GND 插入