ZHCUCT9A November   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 HDC3120EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和接口
      1. 2.1.1 设置概述
      2. 2.1.2 连接电路板电源和接地
      3. 2.1.3 连接到 HDC3120 和比较器输出
      4. 2.1.4 温度
      5. 2.1.5 相对湿度 (RH)
      6. 2.1.6 HDC3120EVM 按钮
        1. 2.1.6.1 复位按钮 (SW1)
        2. 2.1.6.2 加热器启用开关 (S2)
    2. 2.2 比较器功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 布局概述
      2. 3.2.2 布局指南
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

器件信息

HDC3120 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器,其结果用比例式模拟输出表示。HDC3120 的模拟信号输出可实现稳定的远距离信号传输,并简化了不支持数字系统中的集成。有关该 IC 的更多信息,请参阅器件数据表。表 1-3 包含 HDC3120 的一些相关参数,例如周围环境的工作范围和电源的工作范围。表 1-4 包含使用此 EVM 时要考虑的所含 TLV9030 比较器的类似参数。

表 1-3 HDC3120 器件规格

器件规格

值

工作温度范围

(温度)

-40°C - 125°C

工作温度范围 (RH)

-20°C - 80°C

工作电源电压范围

1.62V - 5.5V

表 1-4 TLV9030 器件规格

器件规格

值

工作温度范围

-40°C - 125°C

工作电源电压范围

1.65V - 5.5V