ZHCUCT9A November 2024 – June 2025
HDC3120 的温度 (TEMP) 和相对湿度 (RH) 输出可通过 3 针位端子块或可选的 SMA 连接器获得。这些输出以比率模拟电压的形式表示,意味着输出会按比例随电源电压 (VDD) 变化。即使存在电源波动,该设计也能提供一致的测量结果。图 2-4 显示了基于器件电源电压的 HDC3120 温度输出曲线。图 2-5 显示了相对湿度输出曲线的相应变化情况。
此外,以下各部分还包含将温度和相对湿度电压输出转换为物理单位的公式。