ZHCUCT9A November   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 HDC3120EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和接口
      1. 2.1.1 设置概述
      2. 2.1.2 连接电路板电源和接地
      3. 2.1.3 连接到 HDC3120 和比较器输出
      4. 2.1.4 温度
      5. 2.1.5 相对湿度 (RH)
      6. 2.1.6 HDC3120EVM 按钮
        1. 2.1.6.1 复位按钮 (SW1)
        2. 2.1.6.2 加热器启用开关 (S2)
    2. 2.2 比较器功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 布局概述
      2. 3.2.2 布局指南
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

设置概述

HDC3120EVM 使用电路板顶部中央的 2 针位端子块进行供电。绿色 LED 指示灯 (D2) 指示是否成功接通电源。EVM 接受的电源电压范围为 1.62V 至 5.5V(直流)。电路板左侧有两个用户可控的开关,可分别用于手动激活加热器和复位功能。加热器开关配有一个专用的红色 LED 指示灯 (D1),可在加热器激活时提供实时视觉反馈。HDC3120EVM 还在传感器下方印有 HDC3120 传感器的引脚排列图,以便用户可以追溯并对应器件上的相关引脚。

HDC3120 的温度和湿度输出可通过两个 3 针位端子块或可焊接到提供的封装上的可选 SMA 连接器访问。每个端子块都包含一个接地基准,并提供对 HDC3120 和 TLV9030 模拟输出的访问。图 2-2 说明了如何连接传感器和比较器输出跳线电缆。