ZHCUCT0 September 2024
DAC121S101SEPEVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC121S101-SEP 器件的功能和性能。DAC121S101SEPEVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA 电流。