ZHCUCT0 September 2024
DAC121S101SEPEVM 具有专用测试点,用于测量 VOUT 引脚上的干扰。测试点 TP10 和电容器 C16 与 EVM 上的接地平面和电源平面隔离。为了更好地测量干扰,请移除 R16 以将 VOUT 引脚与 EVM 电路的其余部分隔离,并为 C16 安装所需的容性负载。探针可以放置在 TP10 和 TP12 之间。图 2-2 中显示了使用 DAC121S101SEPEVM 进行的干扰测量。在本例中,C12 处填充了一个 3.3pF 电容器,并在代码 0x07FF 至 0x0800 之间的上升沿捕获干扰。