ZHCUCT0 September 2024
DAC121S101 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,仅消耗 177µA 电流。片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,三线制串行接口能够在指定的电源电压范围内以高达 30MHz 的时钟速率运行,并且与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。竞争器件在 2.7V 至 3.6V 的电源电压范围中受限于 20MHz 时钟速率。
DAC121S101 的电源电压用作电压基准,提供尽可能宽的输出动态范围。上电复位电路可验证 DAC 输出上电至零伏并一直保持到器件收到有效写入指令。断电功能可将功耗降至 1 微瓦以下。
DAC121S101 采用小型封装并,功耗很低,因此该器件成为电池供电设备的理想选择。