ZHCUCT0 September 2024 DAC121S101-SEP
DAC121S101SEPEVM 的跳线定义如表 2-1 所示。
| 位号 | 名称 | 位置 |
|---|---|---|
| J1 | FTDI DIS | 短接 1-2 - 断开 DAC121S101-SEP 与 FTDI 驱动器的连接。 开路 - FTDI 驱动器连接到 DAC121S101-SEP(默认)。 |
J6 | V_EXT = 5V_USB | 短接 1-2 - 外部电压连接到 5V USB 电压(默认)。 开路 - 外部电压未连接到 5V USB 电压。 |
| J8 | VA 选择 | 短接 1-2 - VA 由外部电压供电(默认)。 短接 2-3 - VA 由板载 3V 稳压器供电。 |
| J9 | 稳压器使能 | 短接 1-2 - 板载 3V 稳压器的电源连接到外部电压。这将启用稳压器。 开路 - 禁用板载 3V 稳压器(默认)。 |