ZHCUCT0 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 干扰测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单

表 4-1 列出了 DAC121S101SEPEVM 物料清单 (BOM)。

表 4-1 DAC121S101SEPEVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商

C1、C2、C5

3

4.7µF

电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188Z71C475KE21D

MuRata

C3、C4、C6、C10、C14

5

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603

0603

06035C104K4Z4A

AVX

C7、C15

2

1µF

电容,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E1X7R1V105K080AE

TDK

C8

1

22µF

电容,陶瓷,22µF,6.3V,+/-20%,X6S,0603

0603

GRM188C80J226ME15D

MuRata

C9

1

0.47µF

电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R71E474KA12D

MuRata

C11、C12

2

20pF

电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

08051A200JAT2A

AVX

C13

1

10µF

电容,陶瓷,10μF,25V,+/-10%,X7R,1210

1210

C1210C106K3RACTU

Kemet

C16

1

3.3pF

电容,陶瓷,3.3pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

GRM1555C1E3R3CA01D

MuRata

D1、D2、D3

3

150V(典型值)钳位,Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,0603(公制 1608)

0603

PGB1010603MRHF

Littelfuse Inc

F1

1

保险丝,0.5A,50VDC,SMD

0603

SF-0603F050-2

Bourns

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J6、J9

3

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J3

1

插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT

USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT

10118194-0001LF

FCI

J4

1

标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色

571-0500

571-0500

DEM Manufacturing

J5

1

接头,100mil,3x2,金,TH

3x2 接头

TSW-103-07-G-D

Samtec

J7

1

标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色

571-0100

571-0100

DEM Manufacturing

J8

1

接头,100mil,3x1,金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

L1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603

0603

782633601

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1

1

10kΩ

10kΩ ±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流检测,薄膜

0603

CRT0603-BY-1002ELF

Bourns Inc.

R2、R3

2

10Ω

电阻,10Ω,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710RL

Yageo

R4

1

12.0kΩ

电阻,12kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0712KL

Yageo

R5

1

47.0kΩ

电阻,47kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0747KL

Yageo

R6

1

1MΩ

电阻,1MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RMCF0603FG1M00

Stackpole Electronics Inc

R7、R16

2

0Ω

电阻,0Ω,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

SH1、SH2

2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器,2 位,100mil

881545-2

TE Connectivity

TP1、TP2、TP3、TP7、TP8、TP9

6

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone、Keystone Electronics

TP5、TP6、TP11

3

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

TP13

1

测试点,紧凑型,白色,TH

白色紧凑型测试点

5007

Keystone Electronics

U1

1

12 位微功耗,RRO 数模转换器,VSSOP8

VSSOP8

DAC121S101DGKSEP

德州仪器 (TI)

U2

1

低噪声、极低漂移、精密串联电压基准,DGK0008A (VSSOP-8)

DGK0008A

REF5030AIDGKT

德州仪器 (TI)

U3

1

单路输出低输入电压要求 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

DBV0005A

TPS72118DBVR

德州仪器 (TI)

U4

1

具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器

UQFN12

TXU0104RUT

德州仪器 (TI)

U5

1

Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56

VQFN-56

FT4232H-56Q-TRAY

FTDI

U8

1

500mA、低 IQ、小型低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

TLV75533PDBVR

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶振,12MHz,18pF,SMD

ABM3

ABM3-12.000MHZ-B2-T

Abracon Corporation