ZHCUCT0 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 干扰测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

硬件工作原理

DAC121S101SEPEVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FTDI 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、电源和 DAC 输入的连接器和测试点。图 2-1 展示了 DAC121S101SEPEVM 的方框图。

DAC121S101SEPEVM 工作原理方框图图 2-1 工作原理方框图

USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 1.8V 和 3.3V 电源用于为 FTDI 控制器供电。

DAC121S101-SEP VA 有多个电源选项。默认情况下,VA 通过跳线 J6 和 J8 连接到 USB-5V 电源。通过移除 J6 上的分流器并连接 J8 上的引脚 1 和 2,可以由外部电源通过香蕉插孔 J4 提供 VA。此外,EVM 还附带一个精密 3V 稳压器。可以通过短接 J9 并连接跳线 J8 上的引脚 2 和 3 来启用稳压器。

EVM 上有多个未组装元件,可通过组装这些元件来更改 EVM 的配置:

  • C17 和 R8 是 0603 尺寸,用于 VOUT 输出端的电容器或电阻器负载。
  • J2 和 J21 是可选 SMA 输出。有关更多信息,请参阅 表 2-3。