数据表
DAC121S101-SEP
- 辐射耐受性:
- 电离辐射总剂量 (TID): 30krad (Si)
- 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 标准:43MeV-cm2/mg
- 增强型航天塑料(航天 EP):
- 根据 ASTM E595 进行了释气测试
- 供应商项目图 (VID) V62/24641
- 支持国防和航空航天应用温度范围:-55°C 至 +125°C
- 受控基线
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 指定的单调性
- 低功耗运行
- 轨到轨电压输出
- 上电复位至零量程输出
- 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 小型封装:
- 8 引脚 VSSOP (3 mm × 3 mm)
- 关断特性
- 主要规格:
- 12 位分辨率
- DNL:−0.15LSB、+0.35LSB(典型值)
- 输出建立时间:12µs(典型值)
- 零代码误差:4mV(典型值)
- −0.07% FSR 时的满量程误差(典型值)
DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA(典型值)电流。片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,三线制串行接口能够在指定的电源电压范围内以高达 30MHz 的时钟速率运行,并且与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。
电源电压用作 DAC121S101-SEP 的电压基准,为其提供了尽可能宽的输出动态范围。上电复位电路会在器件收到有效写入指令之前,将 DAC 输出上电至零伏。断电功能可将器件功耗降至 1 微瓦(典型值)以下。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC121S101-SEP 12 位微功耗、RRO 数模转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-12 |
| * | 辐射与可靠性报告 | DAC121S101-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-6-25 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | DAC121S101-SEP Radiation Tolerant, CMOS, 12-Bit Digital to Analog Converter (DAC) TID Report | PDF | HTML | 2024-12-12 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | DAC121S101-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024-12-11 | ||
| 应用简报 | 航天级 12A 激光二极管驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块
DAC121S101-SEP 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC121S101-SEP 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA 电流。
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM
The DAC121S101SEPEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC121S101SEPEVM through SPI communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。