ZHCUCS8 February   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和软件设置
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
    3. 2.3 测试用例
      1. 2.3.1 所有测试用例的初始启动
        1. 2.3.1.1 测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA
        2. 2.3.1.2 测试用例 2:从 NCO @ 20MHz 生成正弦 TX_DATA
        3. 2.3.1.3 测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)
        4. 2.3.1.4 测试用例 4:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -23dBm)

测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA

  1. 完成“所有测试用例的初始启动”部分中的步骤后,导航到 Latte 中的 Channel-Controls(通道-控制)选项卡,在此窗口的第一部分中,单击 TX TDD 下的按钮将其变为绿色,然后单击“Set TDD”(设置 TDD)。
     启用 TX TDD图 2-10 启用 TX TDD
  2. 监测连接到 AFE 的电源。当 TDD 启用时,电流应该从大约 1.2A 的器件后置电流增加至 2A。
  3. 将 AFE7769DEVM 的任何 TX 端口(TX1 = J7、TX2 = J8、TX3 = J9、TX4 = J10)连接到频谱分析仪。
  4. 图 2-11 表示该测试用例的预期结果。
     频谱分析仪结果 - 5MHz NCO图 2-11 频谱分析仪结果 - 5MHz NCO