ZHCUCS8 February   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和软件设置
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
    3. 2.3 测试用例
      1. 2.3.1 所有测试用例的初始启动
        1. 2.3.1.1 测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA
        2. 2.3.1.2 测试用例 2:从 NCO @ 20MHz 生成正弦 TX_DATA
        3. 2.3.1.3 测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)
        4. 2.3.1.4 测试用例 4:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -23dBm)

摘要

本用户指南概述了两个评估模块 (EVM) 的硬件和软件设置:德州仪器 (TI) 的 AFE7769DEVM 收发器和 Altera 的 Arria™ 10 现场可编程门控阵列 (FPGA)。此外,用户指南还概述了四个测试用例,所有这些测试用例都先介绍了有关信号生成以及 TI 和 Altera™ 软件连接的初始启动步骤。