ZHCUCS8 February 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
本用户指南介绍了与 Altera 协作开发、使用德州仪器 (TI) AFE7769DEVM 的无线开发平台。Altera 是一家从 Intel 发展而来的硬件公司,为通信行业内的公司提供基于 FPGA 的评估模块。该参考解决方案旨在帮助客户提升模拟前端 (AFE) 的系统集成能力,并提供用于 5G ORAN 和无线解决方案的快速评估和原型设计平台,包括小基站和宏基站解决方案。
AFE7769D 是一款具有集成数字预失真 (DPD) 的 4T4R2F 射频采样收发器,可用于线性化功率放大器 (PA),以提高终端客户的无线覆盖范围。无线开发平台采用器件的 EVM 版本,该器件通过 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器与 Altera 的解决方案元件相连。Arria 10 是一个 FPGA 模块,可通过 FMC+ 连接器与 AFE7769DEVM 连接。此硬件基于 Intel Agilex® 5SoC FPGA。