ZHCUCS8
February 2025
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769D
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件和软件设置
2.1
硬件设置
2.2
软件设置
2.3
测试用例
2.3.1
所有测试用例的初始启动
2.3.1.1
测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA
2.3.1.2
测试用例 2:从 NCO @ 20MHz 生成正弦 TX_DATA
2.3.1.3
测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)
2.3.1.4
测试用例 4:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -23dBm)
2.3.1
所有测试用例的初始启动
启动 AFE77xxD Latte GUI。
将弹出一个包含设备设置信息的初始窗口;验证该窗口的设置是否与
图 2-2
中所示完全相同。
图 2-2
初始设置,AFE77xxD
导航到应用左侧的“AFE-Configuration”(AFE-配置)选项卡,然后选择“Load”(加载)“AFE77xxD_8.1_9.1.xlsx”文件。
确保加载配置文件后“Log”(日志)窗口中显示以下消息:
加载的配置:“AFE77xxD_8.1_9.1.xlsx”
已刷新 GUI。
先不要单击 Latte 中的“Run Device Bringup”(运行器件启动)。
保持 Latte 打开;启动 Quartus Programmer。
单击窗格顶部的“Hardware Setup”(硬件设置),并确保选中“USB-BlasterII [USB-1]”。
图 2-3
硬件设置窗口
单击“Auto Detect”(自动检测),随后将弹出一个包含不同 FPGA 名称的窗口。选择 10AS066N2 并单击“OK”。
图 2-4
自动检测窗口
在中间窗格中,将显示一个由四个部分组成的方框图。参考“File”(文件)列中块的顺序,选择第三个块(也称为“1_BIT_TAP”块),然后单击“Delete”(删除)。
图 2-5
移除“1_BIT_TAP”
接下来,选择同一“File”(文件)列中的第一个块,然后单击“Change File”(更改文件)。
图 2-6
更改“10AS066N2”
在文件资源管理器中,选择“j204b_test.sof”文件并单击“Open”(打开)。
图 2-7
插入 .sof 文件
验证方框图是否与下图完全相同,尤其是在顺序方面。
图 2-8
更新了方框图
导航回 Latte,然后单击“Run Device Bringup”(运行器件启动)。
监控“Log”(日志)窗口。看到“LMK Configured”(已配置 LMK)消息后,导航回 Quartus Programmer 并单击“Start”(开始)。
图 2-9
“LMK Configured”指示器
在 Quartus Programmer 中,监控窗口右上角的进度条。进度条将在一分钟内达到“100% (Successful)”(100%(成功))。
返回 Latte GUI 并监控器件启动,直到完成。完成标志是“Log”(日志)窗口中显示“AFE configuration complete”(AFE 配置完成)的最终消息,以及错误和警告数量记录。
启动结束时,“Log”(日志)窗口仅通知用户两个错误(无警告),其中包括两次“FPGA Reset device not found”(未找到 FPGA 复位器件)。这是正常现象,无需担心,因为 Latte 目前只能识别 TSW14J58EVM,即一款 TI FPGA。