ZHCUCS8 February   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和软件设置
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
    3. 2.3 测试用例
      1. 2.3.1 所有测试用例的初始启动
        1. 2.3.1.1 测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA
        2. 2.3.1.2 测试用例 2:从 NCO @ 20MHz 生成正弦 TX_DATA
        3. 2.3.1.3 测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)
        4. 2.3.1.4 测试用例 4:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -23dBm)

测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)

  1. 完成“所有测试用例的初始启动”部分中的步骤后,导航到 Latte 中的 Channel-Controls(通道-控制)选项卡,在“Channel TDD”(通道 TDD)下,单击 RX 的按钮将其变为绿色,然后单击“Set TDD”(设置 TDD)。
     启用 RX TDD图 2-13 启用 RX TDD
  2. 将 AFE7769DEVM 的任何 RX 端口(RX1 = J1、RX2 = J2、RX3 = J3、TX4 = J4)连接到信号发生器的射频输出。
  3. 确保将信号发生器的频率和输出功率分别设置为 1805.025MHz 和 -13dBm。
     信号发生器设置,测试用例 3图 2-14 信号发生器设置,测试用例 3
  4. 在文件资源管理器中,导航到“test1122_TXZ_rxz.stp”文件,然后双击以在 SignalTap 中将其打开。
  5. 确保“rx_datalink”是选定的选项卡和行;单击框中的图标开始运行数据采集。
     SignalTap 中的 rx_datalink图 2-15 SignalTap 中的 rx_datalink
  6. 采集清除后,使用相同的图标暂停仿真,图标此时为红色方形。
  7. 右键单击中间窗格的“uu00|jesd204_rx_link_data”部分,选择“Create SignalTap List File”(创建 SignalTap 列表文件),然后保存为 .txt 文件。
  8. 使用提供的名为“rx_data_test.m”的 MATLAB 脚本来解密数据,并使用上一步中新创建的 .txt 文件替换示例 .txt 文件名。
  9. 运行代码后,将显示一张包含四个图表的图。