ZHCUCS8
February 2025
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769D
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件和软件设置
2.1
硬件设置
2.2
软件设置
2.3
测试用例
2.3.1
所有测试用例的初始启动
2.3.1.1
测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA
2.3.1.2
测试用例 2:从 NCO @ 20MHz 生成正弦 TX_DATA
2.3.1.3
测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)
2.3.1.4
测试用例 4:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -23dBm)
2.3
测试用例