• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 连接 TI AFE7769DEVM 与 Altera Arria 10 FPGA

    • ZHCUCS8 February   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 连接 TI AFE7769DEVM 与 Altera Arria 10 FPGA
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件和软件设置
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
    3. 2.3 测试用例
      1. 2.3.1 所有测试用例的初始启动
        1. 2.3.1.1 测试用例 1:从 NCO @ 5MHz 生成正弦 TX_DATA
        2. 2.3.1.2 测试用例 2:从 NCO @ 20MHz 生成正弦 TX_DATA
        3. 2.3.1.3 测试用例 3:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -13dBm)
        4. 2.3.1.4 测试用例 4:将信号发生器输出端口连接到 AFE7769DEVM 的 RX(输出功率为 -23dBm)
  6. 重要声明
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
User's Guide

连接 TI AFE7769DEVM 与 Altera Arria 10 FPGA

下载最新的英语版本

摘要

本用户指南概述了两个评估模块 (EVM) 的硬件和软件设置:德州仪器 (TI) 的 AFE7769DEVM 收发器和 Altera 的 Arria™ 10 现场可编程门控阵列 (FPGA)。此外,用户指南还概述了四个测试用例,所有这些测试用例都先介绍了有关信号生成以及 TI 和 Altera™ 软件连接的初始启动步骤。

商标

Arria™ and Altera™are TMs ofIntel Corporation in the U.S. and other countries.

Other TMs

1 引言

本用户指南介绍了与 Altera 协作开发、使用德州仪器 (TI) AFE7769DEVM 的无线开发平台。Altera 是一家从 Intel 发展而来的硬件公司,为通信行业内的公司提供基于 FPGA 的评估模块。该参考解决方案旨在帮助客户提升模拟前端 (AFE) 的系统集成能力,并提供用于 5G ORAN 和无线解决方案的快速评估和原型设计平台,包括小基站和宏基站解决方案。

AFE7769D 是一款具有集成数字预失真 (DPD) 的 4T4R2F 射频采样收发器,可用于线性化功率放大器 (PA),以提高终端客户的无线覆盖范围。无线开发平台采用器件的 EVM 版本,该器件通过 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器与 Altera 的解决方案元件相连。Arria 10 是一个 FPGA 模块,可通过 FMC+ 连接器与 AFE7769DEVM 连接。此硬件基于 Intel Agilex® 5SoC FPGA。

2 硬件和软件设置

2.1 硬件设置

本节讨论了测试环境的初始设置以及必要的电源连接。

  1. 将 AFE7769DEVM 的 FMC+ 连接器安装到 Arria 10 FPGA 上的接收器部分(标有 J19),如 图 2-1 所示。
     AFE7769DEVM 和 Arria 10 FPGA图 2-1 AFE7769DEVM 和 Arria 10 FPGA
  2. 确保对必要的电源/端口进行以下连接,并打开 Arria 10,如上方所示。开关位于上图的右下角。
    1. USB-C 电缆:连接到用于启动 Latte GUI 的 PC。
    2. AFE7769DEVM 电源线:连接到 @ 5.5V 的电源
    3. 以太网电缆:连接到以太网端口
    4. USB Blaster 电缆:连接到用于启动 Quartus Programmer 和 SignalTap 的 PC
    5. Arria 10 电源线:连接到安全电源插座

有关 Arria 10 的所有其他硬件集成,请参阅 Intel® Arria® 10 SX SoC 开发套件。

2.2 软件设置

确保已安装以下软件:

  • AFE77xxD Latte GUI(版本 1.1.1 或更高版本)
  • Intel Quartus Programmer 和 SignalTap GUI(版本 22.2)

2.3 测试用例

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale