ZHCUCS2 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 PCB 贮存和搬运建议
    2. 2.2 天线
    3. 2.3 设置
  9. 3软件
    1. 3.1 TIDA-010254 参考设计中的 IWRL6432FSP EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料

设置

表 2-1 列出了引导模式和 SOP 设置。

表 2-1 SOP 设置

SOP0

SOP1

刷写模式

0

0

功能

1

0

通过将 SOP 引脚接地以指示 SOP 模式关闭,或使用 3.3V 驱动 SOP 引脚以指示该模式开启来更改 SOP 模式。对于闪存模式,SOP0 和 SOP1 引脚均接地。对于功能模式,SOP0 连接到 3.3V,SOP1 接地。SOP 配置可以在 图 2-6 中所示的引脚排列中看到。

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 连接器引脚分配图 2-6 IWRL6432FSP EVM 连接器引脚分配

为了从 PC 连接到该 EVM,可使用 USB 转 UART 转换器,通过 USB 访问数据并为板供电。此转换器不随套件一起提供,可以单独订购。有关 USB 转 UART 板的订购详细信息,请参阅 图 2-6

将 IWRL6432FSP EVM 连接到分线板、USB 转 UART 适配器以及 PC

将 IWRL6432FSP EVM 模块连接到套件中提供的分线板。

IWRL6432FSPEVM 连接到分线板的 IWRL6432FSP EVM图 2-7 连接到分线板的 IWRL6432FSP EVM

图 2-7包括一个双行、1.27mm 间距、24 引脚连接器,从而可以将 EVM 连接到 2.54mm 间距电缆。这些引脚用于将 EVM 连接到 USB 转 UART 适配器板。1.27mm 间距连接器的顶部行与 2.54mm 间距公连接器的顶部行相对应,1.27mm 间距连接器的底部行与 2.54mm 间距公连接器的底部行相对应。

IWRL6432FSPEVM 1.27mm 间距转换器分线板图 2-8 1.27mm 间距转换器分线板

此分线板可用于连接模块和 USB 转 UART 转换器板。USB 转 UART 转换器板使用 FTDI FT232RQ 芯片为毫米波雷达板提供接口,以通过 UART 协议传输数据。该数据通过 USB 接口传输并在 GUI 中进行解释。根据这些数据,GUI 随后会显示雷达所检测到物体的 2D 或 3D 表示。

要使用 USB 转 UART 转换器,必须在连接到该板的 PC 上安装驱动程序。可从以下链接下载并安装此驱动程序:FTDI 芯片。在使用 USB 转 UART 转换器之前,请下载并安装该驱动程序。

要将 IWRL6432FSP EVM 模块连接到 USB 转 UART 转换器,请确保 USB 转 UART 适配器处于 SYS3V3 上。这可确保分线板和模块直接由 USB 转 UART 适配器供电,而不是由外部电源供电。这可以通过将跳线 JP1 切换到 SYS(与 图 2-9 相反)来实现。

IWRL6432FSPEVM USB 转 UART 适配器电压设置图 2-9 USB 转 UART 适配器电压设置

将以下引脚从 USB 转 UART 适配器连接到分线板。

IWRL6432FSPEVM USB 转 UART 适配器连接器图 2-10 USB 转 UART 适配器连接器

图 2-9图 2-10 中突出显示的引脚对应于以下描述(有关更多信息,请参阅 PmodUSBUART 参考手册)。

表 2-2 用于 EVM 连接的 USB 转 UART 适配器引脚排列
引脚 信号 说明
1 RTS 已准备好发送
2 RXD 接收
3 TXD 发送
4 CTS 允许发送
5 GND 接地
6 SYS3V3 电源 (3.3V)

使用 表 2-2图 2-11,连接以下各项。

IWRL6432FSPEVM USB 转 UART 适配器连接的 IWRL6432FSPEVM 引脚排列图 2-11 USB 转 UART 适配器连接的 IWRL6432FSPEVM 引脚排列
  1. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 3V3 引脚连接到 USB 转 UART 上的 SYS3V3 电源。
  2. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 GND 引脚连接到 USB 转 UART 上的 GND 端子。
  3. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 UART RX 引脚连接到 USB 转 UART 上的 TXD 引脚。
  4. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 UART TX 引脚连接到 USB 转 UART 上的 RXD 引脚。
  5. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 SOP1 引脚连接到 IWRL6432FSP EVM 上的 GND 引脚。
  6. 将 IWRL6432FSP EVM 上的 SOP0 引脚连接到 GND 以实现闪存模式,或连接到 IWRL6432FSP EVM 上的 3V3 引脚以实现功能模式。

完成上述设置后,通过 Micro USB 电缆将 USB 转 UART 转换器连接到 PC。该设置如 图 2-12图 2-13 所示。

IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 设置(顶视图)图 2-12 IWRL6432FSP EVM 设置(顶视图)
IWRL6432FSPEVM IWRL6432FSP EVM 设置(底视图)图 2-13 IWRL6432FSP EVM 设置(底视图)

表 2-3 提供了 IWRL6432FSPEVM 上的 LED 列表。

表 2-3 LED 设置
LED 参考标识符 说明
D3 3.3V 电源指示灯
注: D3 LED 的默认设置为关闭,这是为了降低功耗而特意设置的。