ZHCUCS2 January 2025
IWRL6432FSP EVM 天线在 PCB 上包含基于 FR4 的三个接收天线和两个发送天线。此器件在每个天线上有大约 5-6dBi 的天线增益。图 2-1 展示了天线配置。
图 2-1 IWRL6432FSP EVM 的接收 (Rx) 和发送 (Tx) 天线天线和传输线路使用的电介质材料是 FR408HR 0.5oz 双层 2x1067 扩散玻璃构造。
图 2-2 IWRL6432FSP EVM PCB 材料堆叠图 2-3 中的发送器和接收器天线位置形成一个包含六个发送器和接收器对的虚拟阵列。这样可以实现物体检测更精细的方位角分辨率 (29°) 和更粗略的仰角分辨率 (58°)。接收器天线在方位平面中的间距为 D (λ/2),在仰角平面中的间距为 D (λ/2)。发送器天线 Tx1 和 Tx2 在方位角平面中以 D (λ/2) 间隔,并且未在仰角平面中间隔。
图 2-3 虚拟天线阵列图 2-3 展示了随方位角变化的天线辐射图,图 2-4 展示了随仰角变化的天线辐射图。这两个图都显示了完整虚拟阵列中每个 TX-RX 对的辐射图。这意味着对于 -6dB 波束宽度,用户需要从视轴查找 -12dB (Tx(-6dB) + Rx(-6dB)) 的波束宽度。
图 2-4 随方位角变化的天线辐射图针对所有 Tx-Rx 对测量得到的方位角辐射图(角反射器放置在大约 5 米处,从 59GHz 开始具有 4GHz 带宽线性调频脉冲)。
图 2-5 随仰角变化的天线辐射图针对所有 Tx-Rx 对测量得到的仰角辐射图(角反射器放置在大约 5 米处,从 59GHz 开始具有 4GHz 带宽线性调频脉冲)。