ZHCUCS2
January 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
PCB 贮存和搬运建议
2.2
天线
2.3
设置
3
软件
3.1
TIDA-010254 参考设计中的 IWRL6432FSP EVM
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
参考资料
特性
57GHz 至 64GHz 毫米波传感器
天线被设计成在 60GHz 至 64GHz 的频率范围内运行
三个接收 (RX) 三个发送 (TX) 天线
宽视场 (FoV):
120° 方位角
80° 仰角
基于 FR408HR 的 PCB 基板
成本优化的 PCB 规则可降低制造成本:无微过孔、仅有完整层叠过孔,以及焊盘中无过孔
板载直流/直流可生成 1.8V 和 1.2V 电源轨以实现电源优化拓扑