ZHCUCS2 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 PCB 贮存和搬运建议
    2. 2.2 天线
    3. 2.3 设置
  9. 3软件
    1. 3.1 TIDA-010254 参考设计中的 IWRL6432FSP EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料

TIDA-010254 参考设计中的 IWRL6432FSP EVM

IWRL6432FSP EVM 旨在与 TI 的 TIDA-010254 参考设计兼容,该工业参考设计演示了如何使用具有低于 1GHz 或 蓝牙® 5.2 无线通信功能的电池供电型 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此系统设计包含两个模块:雷达模块和无线射频通信模块。这两个模块指定为用于雷达模块的 IWRL6432FSP EVM 和用于无线通信模块的基础板。

此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用低于 1GHz 或蓝牙通信功能将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达传感数据和检测结果。

IWRL6432FSPEVM TIDA-010254 参考设计图 3-11 TIDA-010254 参考设计

有关 TIDA-010254 参考设计的更多信息和设计文件,请参阅 ti.com 上的 说明页面 和 TIDA-010254 设计指南。