ZHCUCS2 January 2025
IWRL6432FSP 评估模块 (EVM) 提供了一个易于导航且具有成本效益的平台,用于评估 IWRL6432 毫米波传感器件的功能。该板采用基于 FR408HR 的 PCB 基板进行设计,针对空间受限的终端设备和应用进行了优化,可实现更小的外形尺寸。此 EVM 注重用户友好性和多功能性,可在独立模式下运行,并包含可简化片上硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex®-M4F 处理器软件开发的启动的功能。
此 EVM 的关键属性包括宽视野天线设计,该设计专为壁挂式和吸顶式感应应用而打造。USB 转 UART 接口提供点云数据和 3.3V 电源输入。包含高能效分立式直流/直流稳压器可提高整体能效。
此外,该 EVM 采用紧凑的低功耗运行形式,并包含一个串行端口,用于对板载 16Mbit QSPI 闪存进行编程。此 EVM 是一种全面的设计,专为热衷于探索 IWRL6432 毫米波传感器件在电池供电型应用中的潜力的开发人员而设计。