ZHCUCR6 October 2024
|
位号 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1 |
1 |
1uF |
电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
EMK107B7105KAHT |
Taiyo Yuden |
|
C2 |
1 |
22uF |
电容,陶瓷,22uF,10V,+/-10%,X7R,1206 |
1206 |
GRM31CR71A226KE15L |
MuRata |
|
C3 |
1 |
10uF |
电容,陶瓷,10µF,63V,+/-10%,X7R,1210 |
1210 |
GRM32ER71J106KA12L |
MuRata |
|
C4 |
1 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
0603BB104KW101 |
Passive Plus |
|
C5,C6 |
2 |
1uF |
电容,陶瓷,1µF,6.3V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
C0603C105K9RACAUTO |
Kemet |
|
C7 |
1 |
0.047uF |
电容,陶瓷,0.047μF,50V,+/-10%,X7R,0402 |
402 |
C1005X7R1H473K050BB |
TDK |
|
C10、C11、C13 |
3 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
0603ZC104KAT2A |
AVX |
|
C12 |
1 |
4.7uF |
电容,陶瓷,4.7uF,10V,±20%,X7R,0603 |
603 |
GRM188Z71A475ME15D |
MuRata |
|
C14 |
1 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
603 |
8.85012E+11 |
Wurth Elektronik |
|
C15 |
1 |
1uF |
电容,陶瓷,1uF,50V,+/- 10%,X7R,0805 |
805 |
8.85012E+11 |
Wurth Elektronik |
|
C16 |
1 |
330uF |
电容,铝制,330uF,63V,+/- 20%,AEC-Q200 2 级,TH |
D12.5xL20mm |
ELXZ630ELL331MK20S |
Chemi-Con |
|
C17,C24 |
2 |
1uF |
电容,陶瓷,1uF,100V,+/- 10%,X7R,1206 |
1206 |
CL31B105KCHNNNE |
Samsung |
|
C18,C23 |
2 |
0.1μF |
电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/–10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
CGA3E3X7S2A104K080AB |
TDK |
|
C19,C22 |
2 |
0.01uF |
电容,陶瓷,0.01uF,100V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
CGA3E2X7R2A103K080AA |
TDK |
|
C20,C21 |
2 |
1000pF |
电容,陶瓷,1000pF,100V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
603 |
CGA3E2X7R2A102K080AA |
TDK |
|
D1,D4 |
2 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0805 |
LTST-C170KGKT |
Lite-On |
|
D2,D3 |
2 |
红色 |
LED,红色,SMD |
红色 0805 LED |
LTST-C170KRKT |
Lite-On |
|
D5 |
1 |
40V |
二极管,肖特基,40V,0.75A,AEC-Q101,SOD-323 |
SOD-323 |
BAT165E6327HTSA1 |
Infineon Technologies |
|
D6 |
1 |
红色 |
LED,红色,SMD |
红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm |
LTST-C190KRKT |
Lite-On |
|
D7 |
1 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm |
LTST-C190KGKT |
Lite-On |
|
D8 |
1 |
90V |
二极管,开关,90V,0.1A,SOD-523F |
SOD-523F |
CDSU101A |
Comchip Technology |
|
FID1、FID2、FID3 |
3 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
螺钉 |
NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 |
螺柱 |
1902C |
Keystone |
|
|
J1、J3、J5 |
3 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
PBC03SAAN |
PBC03SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
|
J2 |
1 |
插座,USB 2.0,Micro B,5 个位置,R/A,SMT |
插座,USB 2.0,Micro B,5 位,0.65mm 间距,R/A,SMT |
1051640001 |
Molex |
|
|
J4 |
1 |
接头,100mil,4x1,金,TH |
4x1 接头 |
TSW-104-07-G-S |
Samtec |
|
|
J6 |
1 |
接头,100mil,16x2,金,TH |
16x2 接头 |
TSW-116-07-G-D |
Samtec |
|
|
J7,J8 |
2 |
端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH |
3x1 5.08mm 端子块 |
ED120/3DS |
On-Shore Technology |
|
|
L3 |
1 |
电感器,铁氧体磁珠,铁氧体,3A,120Ω,AEC-Q200 1 级,SMD |
603 |
BLM18SG121TZ1D |
MuRata |
|
|
L4 |
1 |
1uH |
1µH 屏蔽线电感器,19A,3.1mΩ 最大非标准值 |
SMD2 |
HCM1A1104V2-1R0-R |
Eaton |
|
LBL1 |
1 |
PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
||
|
Q1 |
1 |
80V |
晶体管,NPN,80V,1.5A,AEC-Q101,SOT-23 |
SOT-23 |
FMMT620TA |
Diodes Inc. |
|
Q2 |
1 |
N 沟道 40V 8A (Ta) 15W (Tc) 表面贴装 DFN2020MD-6 |
SOT1220 |
BUK9D23-40EX |
Nexperia |
|
|
R1、R2、R3、R6、R7、R8 |
6 |
10.0k |
电阻,10.0k,0.05%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
ERA-3ARW103V |
Panasonic |
|
R4 |
1 |
25kΩ |
微调电位计,25kΩ,0.5W,TH |
9.53mm x 8.89mm |
3352T-1-253LF |
Bourns |
|
R5、R11、R12、R15、R16 |
5 |
0 |
电阻,0,5%,0.1 W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
ERJ-3GEY0R00V |
Panasonic |
|
R9 |
1 |
22 |
电阻,22,5%,1.5W,AEC-Q200 0 级,2512 |
2512 |
CRCW251222R0JNEGHP |
Vishay-Dale |
|
R10 |
1 |
5.1k |
电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
CRCW06035K10JNEA |
Vishay-Dale |
|
R13、R14、R34、R35 |
4 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
603 |
CRCW060310K0JNEA |
Vishay-Dale |
|
R17、R18、R19 |
3 |
1.00k |
电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603FR-071KL |
Yageo |
|
R20 |
1 |
4.70k |
电阻,4.70k,0.1%,0.1W,0603 |
603 |
RT0603BRD074K7L |
Yageo America |
|
R31 |
1 |
47k |
电阻,47k,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-0747KL |
Yageo |
|
R32,R33 |
2 |
470 |
电阻,470,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-07470RL |
Yageo |
|
R36 |
1 |
0 |
电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 |
1206 |
RCA12060000ZSEA |
Vishay-Dale |
|
S1、S2、S3 |
3 |
开关,切换,SPDT 0.4VA 28V |
6.8mm x 23.1mm x 8.8mm |
B12AP |
NKK 开关 |
|
|
S4 |
1 |
开关,触控式,SPST,12V,SMD |
SMD,6mm x 3.9mm |
4.34121E+11 |
Wurth Elektronik |
|
|
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19 |
19 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec |
|
TP1、TP2、TP3、TP4、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17 |
10 |
测试点,微型,白色,TH |
白色微型测试点 |
5002 |
Keystone |
|
|
TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22 |
12 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone |
|
|
TP23,TP24 |
2 |
测试点,紧凑,红色,TH |
红色紧凑型测试点 |
5005 |
Keystone |
|
|
TP25、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34 |
6 |
测试点,微型,黑色,TH |
黑色微型测试点 |
5001 |
Keystone |
|
|
TP26、TP27、TP28、TP29 |
4 |
1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH |
短路插头,10.16mm 间距,TH |
D3082-05 |
Harwin |
|
|
U1 |
1 |
MCF8316DVRGFR |
VQFN40 |
MCF8316DVRGFR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U2 |
1 |
UART 接口 IC USB 全速至串行 UART IC,包含振荡器和 EEPROM,SSOP-28 |
SSOP28 |
FT232RNL-REEL |
FTDI |
|
|
U3 |
1 |
适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) |
DRY0006A |
TPD4E004DRYR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U4 |
1 |
CPU16 MSP430™ FRAM 微控制器 IC,16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7) |
LQFP48 |
MSP430FR2355TPTR |
德州仪器 (TI) |
|
|
Y2 |
1 |
谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD |
4.5x1.2x2mm |
CSTCR4M00G55B-R0 |
MuRata |