ZHCUCR6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
  9. 硬件连接概述
  10. 连接详细信息
  11. MSP430FR2355 微控制器和用户界面
  12. LED 指示灯
  13. 用户可配置设置
  14. 软件
    1. 8.1 固件和 GUI 应用
    2. 8.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 8.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 8.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  15. 硬件设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 物料清单 (BOM)
  16. 10其他信息
    1.     商标
  17. 11修订历史记录

LED 指示灯

MCF8316DEVM 具有 6 个状态 LED,可提供电源的状态和评估模块的各项功能。默认情况下,电路板上电时 VM LED 和 3.3V AVDD LED 会亮起。表 6-1 显示 LED 的说明,包括加电过程中点亮的说明加粗显示,图 6-1 显示 LED 的位置。

表 6-1 MCF8316DEVM LED 说明
位号名称颜色说明

D1

降压稳压器

绿色

内部降压稳压器是电压输出

D2

nFAULT

红色

当 MCF8316D 发生故障时亮起

D3

ALARM

红色

当 MCF8316D 满足报警条件时亮起

D4

VM

绿色

电机电源供应给电路板

D5

MSP_LED1

红色

用于 UART 或调试

D6

MSP_LED2

红色

用于 UART 或调试
MCF8316DEVM MCF8316DEVM LED 位置图 6-1 MCF8316DEVM LED 位置