ZHCUCR6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2 硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
  9. 3 硬件连接概述
  10. 4 连接详细信息
  11. 5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
  12. 6 LED 指示灯
  13. 7 用户可配置设置
  14. 8 软件
    1. 8.1 固件和 GUI 应用
    2. 8.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 8.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 8.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  15. 9 硬件设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 物料清单 (BOM)
  16. 10其他信息
    1.     商标
  17. 11修订历史记录

器件信息

MCF8316D 是一款 4.5V 至 35V、8A 峰值集成式三相栅极驱动器 IC,具有无代码无传感器磁场定向控制 (FOC),适用于电机驱动应用。它提供了三个高精修整和温度补偿的半桥 MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器、用于外部负载的线性稳压器和可调降压稳压器。

内部无传感器 FOC 算法寄存器配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在算法配置完毕后独立运行。该器件可通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8316 集成了多种保护特性,可出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

器件型号固件版本
MCF8316D1VRGFRD