ZHCUCR6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
  9. 硬件连接概述
  10. 连接详细信息
  11. MSP430FR2355 微控制器和用户界面
  12. LED 指示灯
  13. 用户可配置设置
  14. 软件
    1. 8.1 固件和 GUI 应用
    2. 8.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 8.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 8.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  15. 硬件设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 物料清单 (BOM)
  16. 10其他信息
    1.     商标
  17. 11修订历史记录

MSP430FR2355 微控制器和用户界面

MCF8316DEVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如图 5-1所示),以便通过 I2C 与 MCF8316 通信。MSP430FR2355 默认安装了必要的固件,以便在图形用户界面和 MCF8316 之间实现通信。

要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器(如 eZ-FET 调试探针)连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCF8316DEVM,从而将固件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。

可以随时使用复位 (RST) 按钮复位并重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D6 和 D7)也可用于调试目的。

最后,32 引脚连接器 J6 上的分流跳线桥连接微控制器和 MCF8316D 之间的所有信号。可以根据需要插入或拆下这些跳线,以便将微控制器与栅极驱动器相隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCF8316DEVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器使用。

MCF8316DEVM MCF8316DEVM 上的 MSP430FR2355 MCU图 5-1 MCF8316DEVM 上的 MSP430FR2355 MCU